Beispiel für die Inbetriebnahme einer Gantry-Achse

Das folgende Beispiel zeigt die notwendigen Schritte für die Inbetriebnahme einer Gantry-Achse.

1) Hinzufügen eines Gantry-Knoten im Gerätebaum

a. Rechtsklick auf Kinematik

b. Gerät hinzufügen…

c. „Gantry“ auswählen

Abbildung 1: Gerätebaum mit Gantry-Knoten

2) Inbetriebnahme der Einzelachsen

Die Einstellung der Achsen im Gantry-Verbund erfolgt im ersten Schritt analog zur Inbetriebnahme einer Einzelachse. Dazu ist unter anderem die Parametrierung von

Nicht erforderlich ist hingegen ein Autotuning der einzelnen Achsen. Dies erfolgt später im gekoppelten Zustand.

Abbildung 2 Inbetriebnahme des Gantry-Knotens über LES-Dialoge

3) Inbetriebnahme des Gantry-Knotens

Damit die Achsen zu einer Gantry-Achse zusammengefügt werden können, sind die folgenden Schritte notwendig

a) Koppeln der Einzelachsen zu Gantry-Achse (Subindex 30 und 31)

b) Kopplungsmodus (Subindex 35) auswählen

c) Automatisches Ausrichten einstellen

d) Überwachungsfunktionen einstellen

e) Homing-Reihenfolge einstellen

4) Inbetriebnahme und Diagnose durch GantryManualControl

Für die Inbetriebnahme und Diagnose der Gantry-Achse kann der FB L_MK1P_GantryManualControl (siehe Abbildung 4) verwendet werden.

a) Service-Modus

b) Manuelles Ausrichten der Achsen

c) Diagnose

Abbildung 4: Übersicht Funktionsbaustein GantryManualControl

5) Verwendung der Gantry-Achse

Die Gantry-Achse wird nach der Inbetriebnahme wie eine Einzelachse mit den entsprechenden Bausteinen der L_MC1P verwendet. Dabei wird nur die Hauptachse verwendet, die Folgeachse folgt der Bewegung der Hauptachse automatisch.

Für die Benutzung kann beispielsweise der FB L_MC1P_AxisBasicControl genutzt werden, der mit der Hauptachse verbunden wird:

a) Beim Starten des Homings in der Hauptachse wird die gesamte Homing-Sequenz – wie in der Gantry-Kinematik eingestellt – durchgeführt.

b) Die Bewegung der Gantry-Kinematik wird analog zu einer Einzelachsbewegung in der Hauptachse programmiert.